AZ 17-11ZI B5
Artikelnummer:101122853

Produktbeskrivning
- kabelförskruvning M16
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- liten stomme
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Inklusive skårad tätningsplugg
- 8 nyckelingångar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 17-11ZI B5
Artikelnummer (beställningsnummer)101122853
EAN (European Article Number)4030661049724
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusIFA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål
Bruttovikt100g
Allmänna data - Egenskaper
Antal aktiveringsriktningar2
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter1
Antal kabelgenomföringar1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElectrical life on request.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteraat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kategori3
noterafor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Hållkraft5N
tvångsöppningssträcka11mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum17N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M4
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum0,7Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max1Nm
noteraTorx T10
Mechanical data - Connection technique
KabelstyrningM16 x 1,5
Anslutning, kontaktIDC-metod för avslutning
Tillåten kabeldiameter, minimum4mm
Tillåten kabeldiameter, maximum8mm
Anslutningsarea, minimum0,75 mm²
Anslutningsarea, maximum1 mm²
Tillåten typ av kabelflexible
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd30mm
Sensorns höjd85mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-30 ... +85 °C
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Overvoltage categoryIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
Kopplingsprincipslow action, positive break NC contact
Maximal omkopplingsfrekvens2.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Leveransomfång
LeveransomfångSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Note (General)Aktiveringsorganet kan inte fås separat.Denna typ av avslutningsmetod (IDC) möjliggör enkel anslutning av flexibla ledare utan användning av ledarbeslag
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-10 09:11