AZ 17-11ZK-ST
Artikelnummer:101140772

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12 x 1, 4-polig
- 30 mm x 78.5 mm x 30mm
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- liten stomme
- Multikodning
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- 8 nyckelingångar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 17-11ZK-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)101140772
EAN (European Article Number)4030661119717
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusIFA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt85g
Allmänna data - Egenskaper
Antal aktiveringsriktningar2
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter1
Antal kabelgenomföringar1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElektrisk livslängd på begäran.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10 % ohmsk kontaktbelastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteravid användning med två kanaler och med lämplig logikenhet.
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Hållkraft5N
tvångsöppningssträcka11mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum17N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M4
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12, 4-polig, A-kodering
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd30mm
Sensorns höjd78,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Märkstötspänning, stickkontakt 4-polig2.5kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)med dubbel brytning
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens2.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-154A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-134A
Note, Utilisation category DC-13Connector 4-pole
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Note, Utilisation category DC-13Connector 4-pin
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Note
Note (General)Individuell kodning kan fås på begäran
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-10 06:57