AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
  • liten stomme
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Inklusive skårad tätningsplugg
  • 8 nyckelingångar
Produktbeteckning:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)

(2)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(3)
utanKabelförskruvning M16
STStickkontakt M12

(4)
B1Nyckel B1
B5Nyckel B5
B6LAktiveringsorgan B6L
B6RAktiveringsorgan B6R

(5)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Hållkraft

Antal säkerhetskontakter

AZ 17-02ZI B1

Artikelnummer 101121963

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-02ZI-ST B1

Artikelnummer 101144078

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-02ZRI B1

Artikelnummer 101136308

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-02ZRI-ST B1

Artikelnummer 101144080

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI B1

Artikelnummer 101121962

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-11ZI-ST B1

Artikelnummer 101144076

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-11ZRI B1

Artikelnummer 101136304

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 17-11ZRI-ST B1

Artikelnummer 101144077

Safety switch with separate actuator