AZ 19 K
Artikelnummer:101150802
Arkiv

Produktbeskrivning
- med
- 1 Nyckelingångar
- 1 kabel per klämma
- Plasthus
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 2 nyckelingångar
- Skyddsklass IP10
- Lock och kapsling oskiljbara
- Kapsling med avlånga hål
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Fästskruvar M4
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAZ 19 K
Artikelnummer (beställningsnummer)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81-20EN 81-50
Kapslingens materialglasfiberförstärkt Ultramid, självsläckande
Lockets materialglasfiberförstärkt Ultramid, självsläckande
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsslag8mm
Aktiveringskraft2N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum10N
MonteringKapsling med avlånga hål
Mechanical data - Connection technique
AnslutningFjäderanslutning, WAGO-Cage-Clamp
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Bredd50mm
Höjd40mm
Djup20mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP10
Omgivningstemperatur-30 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-13200VDC
Brukskategori DC-132A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTryckkontakt med friktion
Kontakternas material, elektrisktCu-nitar med silverskikt
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 15:22