AZ 200CC-T-1P2P
Arkiv
Artikelnummer:101182988

Produktbeskrivning
- Fjäderkoppling för remskiva
- Plasthus
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Intelligent diagnos