AZ 335-03ZK-M20
Arkiv
Artikelnummer:101159923

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- metallhus
- Lång livslängd
- Multikodning
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
- Kan monteras på en plan yta
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering