schmersal_s_icon.png

AZ 335-03ZRK-2737

Artikelnummer: 151214358

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metallhus
  • Lång livslängd
  • Multikodning
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Kan monteras på en plan yta
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZ 335-03ZRK-2737

Artikelnummer (beställningsnummer)

151214358

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-02

ETIM-nummer, version 7.0

EC002592

ETIM-nummer, version 6.0

EC002592

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

CCC

Globala egenskaper

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Kapslingens material

Aluminium

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Bruttovikt

257 g

Allmänna data - Egenskaper

Ökad hållkraft

Ja

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

10.000.000 kopplingar

Hållkraft

30 N

tvångsöppningssträcka

10,7 mm

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

5 N

Note (Positive break force)

per NC-kontakt

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

38 mm

Sensorns bredd

40,5 mm

Sensorns höjd

114 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-30 ... +90 °C

Elektriska data

Termisk testström

10 A

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

4 A

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Note

Note (General)

8 aktiveringsriktningar är möjliga genom att vrida aktiveringshuvudet 4 x 90°. Använd en Torx-skruvmejsel T10. Även när skruven är borttagen är huvudet självhållande. Det går inte att manipulera brytaren.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-30 15:10