schmersal_s_icon.png

AZ 335-03ZRK-2737

Numer katalogowy: 151214358

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Obudowa metalowa
  • długa żywotność
  • Uniwersalne kodowanie
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
  • Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AZ 335-03ZRK-2737

Numer artykułu (Numer katalogowy)

151214358

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Materiał obudowy

Aluminium

Materiał powłoki obudowy

malowane

Ciężar brutto

257 g

Dane ogólne - właściwości

Wyższa siła zatrzaskująca

Tak

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

2 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

10 000 000 operacji

Siła zatrzasku

30 N

Skok wymuszonego rozwarcia

10,7 mm

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

5 N

Uwaga (siła wymuszonego rozwarcia)

na każdy zestyk rozwierny

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

0,75 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

38 mm

Szerokość czujnika

40,5 mm

Wysokość czujnika

114 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

4 A

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Przez obrót głowicy o 4 x 90° możliwe są 8 płaszczyzny aktywacji. Potrzebny jest do tego śrubokręt do śrub torx T10. Nawet w przypadku wykręcenia śruby, głowica pozostaje na miejscu. W dalszym ciągu nie jest możliwe manipulowanie przy wyłączniku przez osoby niepowołane.

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 28.04.2025, 11:41