AZ 3350-03ZK-U90
Artikelnummer:101177387
Arkiv

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Aktiveringshuvudet roterat med 90°
- metallhus
- Bistabilt handtag
- Lång livslängd
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 3350-03ZK-U90
Artikelnummer (beställningsnummer)101177387
EAN (European Article Number)4030661308241
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Tilläggsinformation, BeställningsinformationFör att beställa väljer du först önskad säkerhetsbrytare och sedan dörrhandtagssystem
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt230g
Allmänna data - Egenskaper
Antal aktiveringsriktningar1
Antal säkerhetskontakter3
Antal kabelgenomföringar1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
DörranslagVänster
Tvärkraft15.000N
tvångsöppningssträcka10,7mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum5N
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
MonteringSkruvar
Reglagevridning90°
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning1 x M20
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv entrådigStyv flertrådig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd40,5mm
Sensorns höjd114mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-154A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-134A
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)AZ 3350-STS30-02AZ 3350-STS30-04AZ 3350-STS30-05AZ 3350-STS30-07
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-29 03:35