/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
AZ 3350
AZ 3350-12ZUEK
AZ 3350-12ZUEK
Arkiv
Artikelnummer:
101214053
Produktbeskrivning
1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
metallhus
Bistabilt handtag
Lång livslängd
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel