AZ 3350-STS30-08
Artikelnummer:101176982

Produktbeskrivning
- Bistabilt handtag
- Lämplig för alla typer av skydd
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 3350-STS30-08
Artikelnummer (beställningsnummer)101176982
EAN (European Article Number)4030661308173
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Operatörernas materialAluminium
Fästplattans materialsteel
Bruttovikt1.485g
Mekaniska data
DörranslagVänster
Tvärkraft15.000N
Actuator mountedUtsida
Leveransomfång
LeveransomfångThe door latch is not included in the scope of delivery
Information - måttritning
NoteRitningarna visas alltid med en vy över brytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-12 19:30