AZ 355-12ZK-2737
Arkiv
Artikelnummer:151214734

Produktbeskrivning
- metallhus
- Lång livslängd
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Multikodning
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
- Kan monteras på en plan yta
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering