AZ 355-12ZRK
Artikelnummer:101159137
Arkiv

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- metallhus
- Lång livslängd
- Multikodning
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
- Kan monteras på en plan yta
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAZ 355-12ZRK
Artikelnummer (beställningsnummer)101159137
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt280g
Allmänna data - Egenskaper
Ökad hållkraftJa
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Note (B10D Normally open contact (NO))vid 10% Ie belastning
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Hållkraft30N
tvångsöppningssträcka10,7mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum5N
Note (Positive break force)per NC-kontakt
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd38mm
Sensorns bredd66,7mm
Sensorns höjd114mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-154A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-134A
KopplingsdonNO, NC
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)8 aktiveringsriktningar är möjliga genom att vrida aktiveringshuvudet 4 x 90°. Använd en Torx-skruvmejsel T10. Även när skruven är borttagen är huvudet självhållande. Det går inte att manipulera brytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-24 01:59