AZ 415-11/11ZPK-M20
Artikelnummer:101154000

Produktbeskrivning
- 2 brytare med olika aktiveringsfunktioner i en kapsling
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Lång livslängd
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Fjäderbelastade aktiveringsorgan
Vänligen logga in för att se priser