AZ 415-33ZPK-M20
Artikelnummer:101164612


Produktbeskrivning
- 3 brytare med olika aktiveringsfunktioner i en kapsling
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Lång livslängd
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Inställbar kulsnäpplås 400 N
- 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Fjäderbelastade aktiveringsorgan
Vänligen logga in för att se priser