AZ06KT
Artikelnummer:163003680

Produktbeskrivning
- Enkelledarinföring med fäste
- Plasthus
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 1 Nyckelingångar
- Beröringsskydd med extra vägg
- transparent lock
- Fästskruvar M4
- Anslutningsmått passande till AZ 06x
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Skyddsklass IP20
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ06KT
Artikelnummer (beställningsnummer)163003680
EAN (European Article Number)4030661429755
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Globala egenskaper
FöreskrifterCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Lockets materialtransparent termoplast
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
Nyckelingångar1
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsslag7mm
Aktiveringskraft, ungefär1,6N
MonteringRundhål
Mechanical data - Connection technique
KabelstyrningEnkelledarinföring med fäste
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Mekaniska data - mått
Bredd72mm
Höjd22mm
Djup19mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-15 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-13200VDC
Brukskategori DC-132A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTryckkontakt med friktion
Kontakternas material, elektrisktCu-nitar med silverskikt
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Anslutningsskruvarna kan förslutas med plugg. (2 plugg per brytare)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 01:45