AZ08K
Artikelnummer:101183494

Produktbeskrivning
- ()
- Plasthus
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 1 Nyckelingångar
- Skyddsklass IP20
- Lock och kapsling oskiljbara
- Kapsling med avlånga hål
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ08K
Artikelnummer (beställningsnummer)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt27g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
Nyckelingångar1
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Aktiveringsslag5mm
Aktiveringskraft, ungefär2N
MonteringKapsling med avlånga hål
Mechanical data - Connection technique
KabelstyrningEnkelledarinföring med anslutningstratt
AnslutningSkruvkoppling M3
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Bredd73,5mm
Höjd27mm
Djup21,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-13200VDC
Brukskategori DC-132A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTryckkontakt med friktion
Kontakternas material, elektrisktCu-nitar med silverskikt
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-08 19:19