AZ201
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
Produktbeteckning: AZ201(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | Skruvkoppling |
CC | Fjäderkoppling för remskiva |
ST1 | Stickkontakt M23 x 1, 8+1-polig |
ST2 | Stickkontakt M12 x 1, 8-polig |
(2) | |
1P2P | 1 diagnosutgång, och 2 säkerhetsutgångar, pnp |
SD2P | seriell diagnosutgång, och 2 säkerhetsutgångar, pnp |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.