AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Arkiv
Artikelnummer:103015819

Produktbeskrivning
- Multipel inlärningsbar individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos