AZ201SK-T-1P2P
Artikelnummer:103015815

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
- Lämplig för svängbara skydd
- Intelligent diagnos
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ201SK-T-1P2P
Artikelnummer (beställningsnummer)103015815
EAN (European Article Number)4030661504292
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Allmän informationUniversell kodning
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principRFID, 125 kHz
Sändningseffekt RFID, max-6dBm
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Riskens varaktighet, maximum200ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av ställdonet, maximum100ms
Responstid för säkerhetsutgångarna vid avstängning av säkerhetsingången, maximum1,5ms
Bruttovikt404g
Allmänna data - Egenskaper
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde1,90 x 10⁻⁹/h
PFD värde1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Hållkraft30N
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
Fästskruvarnas utförande2x M6
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, minimum0,7Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock, max1Nm
noteraTorx T10
Mechanical data - Switching distances
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao4mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar30mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla uppgifter om kopplingsavstånd enligt EN IEC 60947-5-3
Hysteres (aktiveringsavstånd), maximum1,5mm
Repeternoggrannhet0,5mm
Mechanical data - Connection technique
Sensorkedjans längd, maximum200m
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Obegränsat antal enheter, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Ledararea, minimum23AWG
Ledararea, maximum15AWG
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv entrådigStyv flertrådig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd50mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd220mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, maximum93%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Tomgångsström l0, typisk50mA
Märkspänning24VDC
Märkström700mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Extern avsäkring av ledning och enhet4A gG
Beredskapsfördröjning, maximum4.000ms
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 und X2
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Brytström på 24V5mA
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarY1 och Y2
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum4V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Testpulsintervall, typiskt1.000ms
Testpulsens varaktighet, max0,5ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC2
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2
Elektriska data - diagnosuttag
Beteckning, diagnosutgångarOUT
Märkström50mA
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum4V
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 17:12