AZ215-T02R
Artikelnummer:103049869

Produktbeskrivning
- liten stomme
- metallhus
- Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ215-T02R
Artikelnummer (beställningsnummer)103049869
EAN (European Article Number)4030661625386
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principmekanisk
aktiveringsriktningFront and top site
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt297g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter2
Antal kabelgenomföringar1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10 % Ie och ohmsk belastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteravid användning med två kanaler och med lämplig logikenhet.
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Hållkraft30N
tvångsöppningssträcka5mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M4
Åtdragningsmoment för fästskruvarna2Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionScrew terminals M20 x 1.5
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv entrådigStyv flertrådig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd32,7mm
Sensorns bredd31mm
Sensorns höjd104mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriI
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
Note (Switching element)Växlande kontakt med dubbel brytning, typ Zb eller 3 br kontakter, med galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-153A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-133A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-17 12:48