/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
AZ 216
AZ216-T11
AZ216-T11
Artikelnummer:
103049872
Produktbeskrivning
liten stomme
Plasthus med fällbart spärrlock
Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser
Lägg till i varukorg
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
AZ216-T11 | Schmersal - The DNA of Safety