AZ21X/31X-B5
Artikelnummer:157000541

Produktbeskrivning
- Vinklad nyckel
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ21X/31X-B5
Artikelnummer (beställningsnummer)157000541
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt37g
Mekaniska data
Nyckelgummilagradvinklad
Mekaniska data - mått
Längd51,8mm
Bredd32mm
Höjd27,3mm
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-22 06:22