AZ300-I1-ST-SD2P
Artikelnummer:103001465
Arkiv

Produktbeskrivning
- Individuell kodning med RFID-teknologi
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Stickkontakt M12, 8-polig
- utgång för serie diagnos
- individuellt kodad
- Lämplig för montering på profilsystem
- Plasthus
- Behovsanpassat manipulationsskydd tack vare RFID-teknologi
- 3 olika aktiveringsriktningar
- Kompakt konstruktion
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Lämplig för svängbara skydd
- Seriekoppling
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ300-I1-ST-SD2P
Artikelnummer (beställningsnummer)103001465
EAN (European Article Number)4030661435824
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusICTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Allmän informationindividuellt kodad
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principRFID
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum100ms
Riskens varaktighet, maximum200ms
Allmänna data - Egenskaper
Aktiveringsorgan övervakatJa
Seriella diagnosJa
KvarståendeJa
KortslutningsidentifieringJa
KorslutningsidentifieringJa
SeriekopplingJa
SäkerhetsfunktionerJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Notera (mekanisk livslängd)> 50 000 kopplingar av skyddsdörr ≤ 5 kg;Aktiveringshastighet ≥ 0,5 m/s
Hållkraft, justerbar, Position 125N
Hållkraft, justerbar, Position 250N
Mechanical data - Switching distances
Brytaravstånd, normalt2mm
Garanterat aktiveringsavstånd "TILL" Sao1mm
Säkrat brytavstånd FRÅN Sar20mm
Notera (aktiveringsavstånd)Alla kopplingsavstånd i enlighet med EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Notera (Sensorkedjans längd)Kabellängd och ledningsarea förändrar spänningsfallet i förhållande till utgångsströmmen
Notera (Seriekoppling)Anzahl der Geräte unbegrenzt, beakta externt ledningsskydd, max. 31 enheter vid seriell diagnos SD
AnslutningStickkontakt M12, 8-polig, A-kodad
Mekaniska data - mått
Sensorns längd35mm
Sensorns bredd85mm
Sensorns höjd100mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67IP69K
Omgivningstemperatur+0 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-10 ... +90 °C
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Öppningsström på 24V5mA
Tomgångsström l0, typisk100mA
Märkström50mA
Krävd nominell kortslutningsström100A
Ingångar, kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Beredskapsfördröjning, maximum5.000ms
Kopplingsfrekvens, cirka0,5Hz
Elektrisk avsäkring, maximum2A
Electrical data - Safety digital inputs
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Brytström på 24V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Märkström (säkerhetsutgångar)250mA
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum4V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,25A
Elektriska data - diagnosuttag
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum4V
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,05A
Electrical data - Serial diagnostic SD
Beteckning, Seriell diagnos SDOUT
Öppningsström150mA
Utförande bistabila kontakterkortslutningssäker, PNP
Ledningskapacitet50nF
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) Driftstatus: gul LEDSpänningsövervakning UB: grön LEDStörning/funktionsstörning: röd LED
Stifttilldelning
PIN 1A1 Matningsspänning UB
PIN 2X1 Säkerhetsingång 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Säkerhetsutgång 1
PIN 5OUT utgång för serie diagnos
PIN 6X2 Säkerhetsingång 2
PIN 7Y2 Säkerhetsutgång 2
PIN 8utan funktion
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Leveransomfång monteringsmaterial2 x M6
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon)AZ/AZM300-B1
Note
Note (General)För dörrar som låses kant i kant med dörramen kan monteringsplatta MP-AZ/AZM300-1 (tillval) användas.För glas- och makrolondörrar kan monteringssats MS-AZ/ASM300-B1-1 (tillval) användas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-08 08:35