AZ316-T12
Artikelnummer:103053367

Produktbeskrivning
- Plasthus med fällbart spärrlock
- Konstruktion enligt EN 50041
- Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ316-T12
Artikelnummer (beställningsnummer)103053367
EAN (European Article Number)4030661634494
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principmekanisk
aktiveringsriktningFront and top site
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt184g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter2
Antal kabelgenomföringar1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10% Ie och resistiv belastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteraför 2-kanals användning och med lämplig logikenhet.
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Hållkraft12N
tvångsöppningssträcka5mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M4
Åtdragningsmoment för fästskruvarna1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionSkruvkoppling M20 x 1,5
Kabelstyrning1 x M20 x 1,5
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid trådStyv trådad
Mekaniska data - mått
Sensorns längd37mm
Sensorns bredd40mm
Sensorns höjd113,8mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriI
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström5A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
Note (Switching element)Växlande kontakt med dubbel brytning, typ Zb eller 3 br kontakter, med galvaniskt separerade kontaktbryggor
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-153A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-133A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-133A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-27 12:14