AZ3350-B1R
Artikelnummer:101214019

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ3350-B1R
Artikelnummer (beställningsnummer)101214019
EAN (European Article Number)4030661446387
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt40g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum350mm
Nyckelflexibelgummilagrad
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 49 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 350 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-19 22:01