AZ3350-B5R
Artikelnummer:101214020

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ3350-B5R
Artikelnummer (beställningsnummer)101214020
EAN (European Article Number)4030661446394
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt47g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum350mm
Nyckelflexibel
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 22 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 350 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-03 22:17