AZ/AZM 200-B1-LT
Artikelnummer:101183465
Arkiv

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan med returfjäder
- Aktiveringsorgan för skjutbara skydd
- Tolererar upp till max. 5 mm överrörelse
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAZ/AZM 200-B1-LT
Artikelnummer (beställningsnummer)101183465
EAN (European Article Number)4030661321189
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Certifieringar - Föreskrifter
NoteCertifiering i kombination med AZ/AZM 200
Globala egenskaper
aktiveringsriktningvänster
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialformgjuten zink
Bruttovikt240g
Allmänna data - Egenskaper
DörrsensorJa
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141192.000N
Klämkraft Fmax, maximum2.600N
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd50mm
Aktiveringsorganets bredd84mm
Aktiveringsorganets höjd115mm
Leveransomfång
LeveransomfångSäkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-16 21:06