AZ/AZM 200-B30-LTAG2
Artikelnummer:101181137
Arkiv

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan för svängbara skydd
- Aktiveringsorgan med returfjäder
- Enkel och intuitiv funktion
- Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
- Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
- Sticker inte in i dörröppningen
- Diverse handtag finns
- hög mekanisk stabilitet
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAZ/AZM 200-B30-LTAG2
Artikelnummer (beställningsnummer)101181137
EAN (European Article Number)4030661315058
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Certifieringar - Föreskrifter
NoteCertifiering i kombination med AZ/AZM 200
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Aktiveringsorganets materialformgjuten zink
Operatörernas materialAluminium, plastbehandlat
Bruttovikt720g
Allmänna data - Egenskaper
DörrsensorJa
Mekaniska data
HandtagVred
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
DörranslagVänster
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141192.000N
Klämkraft Fmax, maximum2.600N
Actuator mountedUtsida
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd60mm
Aktiveringsorganets bredd115mm
Aktiveringsorganets höjd115mm
Leveransomfång
LeveransomfångSäkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-01 13:30