AZ/AZM201-B1-RTP0
Artikelnummer:103013495

Produktbeskrivning
- för högerhängda dörrar
- med Nödutgång
- Aktiveringsorgan med returfjäder
- Aktiveringsorgan för skjutbara skydd
- Tolererar upp till max. 5 mm överrörelse
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ/AZM201-B1-RTP0
Artikelnummer (beställningsnummer)103013495
EAN (European Article Number)4030661493435
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Certifieringar - Föreskrifter
NoteCertifiering i kombination med AZ/AZM201
Globala egenskaper
aktiveringsriktninghöger
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Aktiveringsorganets materialformgjuten zink
Bruttovikt285g
Allmänna data - Egenskaper
NödutgångJa
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141192.000N
Klämkraft Fmax, maximum2.600N
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd50mm
Aktiveringsorganets bredd103mm
Aktiveringsorganets höjd115mm
Leveransomfång
LeveransomfångSäkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-25 19:11