schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-LTAG1P30

Artikelnummer: 103015820

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDörrgångjärn på vänster sida
Rhögerhängd dörr

(2)
Aför utvändig montering
Iför invändig montering

(3)
G1kmed dörrhandtag
G2med vridknopp

(4)
P1med nödöppning
P20med nödöppning av metall (enbart utvändig montering möjlig)
P25med nödöppning infällt vred (enbart utvändig montering möjlig)
P30/P31med spanjolettlås (enbart utvändig montering möjlig)

(5)
utanutan lockout-tag
SZmed lockout-tag (enbart utvändig montering möjlig)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • för vänsterhängda dörrar
  • med handtag
  • Aktiveringsorgan för svängbara skydd
  • Enkel och intuitiv funktion
  • Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
  • Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
  • Sticker inte in i dörröppningen

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZ/AZM201-B30-LTAG1P30

Artikelnummer (beställningsnummer)

103015820

EAN (European Article Number)

4030661504223

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, version 7.0

EC001487

ETIM-nummer, version 6.0

EC001487

Certifieringar - Föreskrifter

Note

Certifiering i kombination med AZ/AZM201

Globala egenskaper

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Aktiveringsorganets material

formgjuten zink

Operatörernas material

Aluminium, plastbehandlat

Bruttovikt

3.828 g

Mekaniska data

Handtag

handtag

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Dörranslag

Vänster

Klämkraft enligt EN ISO 14119

5.500 N

Klämkraft, maximum

7.150 N

Actuator mounted

Utsida

Mekaniska data - mått

Aktiveringsorganets längd

94 mm

Aktiveringsorganets bredd

115 mm

Aktiveringsorganets höjd

115 mm

Spanjolettlåsets längd

44 mm

Spanjolettlåsets bredd

75 mm

Spanjolettlåsets höjd

2.600 mm

Notera (Spanjolettlåsets höjd)

Kunden kan själv förkorta spärrstängerna

Leveransomfång

Leveransomfång

Aktiveringsdon AZ/AZM201-B30 inkl. fyrkantstång
4 försänkta skruvar M5x10
Stångslås med styrplåt
2 sexkantmuttrar M8
2 spärrstänger, 1200 mm, förzinkade
4 U-stycken
Motlager (för P30) resp. nödöppning komplett (för P31)

Stånglås med styrplåt

4 försänkta skruvar M5x10

4 U-stycken

2 sexkantmuttrar M8

2 spärrstänger, 1200 mm, förzinkade

Motlager (för P30) resp. nödöppning komplett (för P31)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-21 22:10