AZ/AZM201-B30-RTAG2
Artikelnummer:103030661

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan för svängbara skydd
- Enkel och intuitiv funktion
- Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
- Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
- Sticker inte in i dörröppningen
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ/AZM201-B30-RTAG2
Artikelnummer (beställningsnummer)103030661
EAN (European Article Number)4030661524399
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Certifieringar - Föreskrifter
NoteCertifiering i kombination med AZ/AZM201
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Aktiveringsorganets materialformgjuten zink
Operatörernas materialAluminium, plastbehandlat
Bruttovikt730g
Mekaniska data
HandtagVred
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
DörranslagHöger
Klämkraft enligt EN ISO 141192.000N
Klämkraft, maximum2.600N
Actuator mountedUtsida
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd91mm
Aktiveringsorganets bredd115mm
Aktiveringsorganets höjd115mm
Leveransomfång
LeveransomfångSäkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 22:05