AZM 161 BZ ST1-AS RP
Artikelnummer:101209117

Produktbeskrivning
- Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
- Aktuatorn/låset övervakas kombinerat
- Manuell tvångsöppning
- Nyckelbrytare med lås
- Plasthus
- Hög hållkraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
Vänligen logga in för att se priser