AZM 161-STS30-08
Artikelnummer:101173763

Produktbeskrivning
- Bistabilt handtag
- Lämplig för alla typer av skydd
- Max. 110 °C
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM 161-STS30-08
Artikelnummer (beställningsnummer)101173763
EAN (European Article Number)4030661302959
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt1.570g
Mekaniska data
DörranslagVänster
Tvärkraft15.000N
Actuator mountedUtsida
Leveransomfång
LeveransomfångThe door latch is not included in the scope of delivery
Notera (leveransomfång, antal och typ)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Leveransomfång monteringsmaterialMonteringsplatta för säkerhetsbrytare
Note
Note (General)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 10:35