/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
AZM 161 Z ST1-AS RPT | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZM 161 AS
AZM 161 Z ST1-AS RPT
AZM 161 Z ST1-AS RPT
Artikelnummer:
101216398
Produktbeskrivning
Nyckelbrytare med lås
Plasthus
Hög hållkraft 2000 N
130 mm x 90 mm x 30 mm
Förregling med skydd mot felaktig låsning.
skyddsisolerad
Lång livslängd
Integrerat AS interface
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel