AZM 161 Z ST2-AS RAP
Artikelnummer:101210665

Produktbeskrivning
- Nyckelbrytare med lås
- Plasthus
- Hög hållkraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM 161 Z ST2-AS RAP
Artikelnummer (beställningsnummer)101210665
EAN (European Article Number)4030661404769
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatASi-SaWcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Reaktionstid, maximum100ms
Bruttovikt495g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Skyddslåsning övervakadJa
Manuell tvångsöppningJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal aktiveringsriktningar3
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kategori1
PFH värde1,14 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kategori3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up toe
Notera (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsspel i aktiveringsriktningen5,5mm
Klämkraft enligt EN ISO 141192.000N
Klämkraft, maximum2.600N
Hållkraft30N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande3x M6
Mechanical data - Connection technique
Connector position Höger
Anslutning, kontaktStickkontakt M12, 4-polig, A-kodering
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd130mm
Sensorns höjd90mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Elektriska data - AS-i
Märkspänning26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-kod0x7
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0Magnetstyrning
AS-i Outputs, DO 1Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 2Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Aktuator identifierad
AS-i Parameter bits, P1Lås spärrat
AS-i Parameter bits, P2Magnetspänning inom toleransområde
AS-i Parameter bits, P3Störning - låsets låsning/upplåsning är blockerad
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Elektriska data - hjälpspänning (Aux)
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption500mA
Märkspänning24VDC
Fuse rating4A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) gul LED: kanal 2 / AS-i SaW bit 2.3(2) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Matningsspänning /Kommunikationsfel / Slavadress = 0 eller Periferifel registrerat(3) gul LED: kanal 1 / AS-i SaW bit 0.1
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Stifttilldelning
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Eftersom skyddsanordningen omedelbart kan öppnas vid spänningsbortfall resp vid manövrering av huvudbrytaren får låsbara nyckelbrytarna som låser med spänning endast användas om riskanalysen tillåter det.
Note (Manual release)För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehörVid underhåll, installation osv.
Anmärkning Spänning AUX DCstabilised PELV power supply
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 13:00