AZM 161CC-12/03RI-024-B1
Artikelnummer:101212388

Produktbeskrivning
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Fjäderanslutning
- Manuell tvångsöppning från sidan
- Kompakt konstruktion
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
- Lång livslängd
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
Vänligen logga in för att se priser