AZM 161CC-12/12KT-024
Artikelnummer:101195541
Arkiv

Produktbeskrivning
- 6 Kontakter
- Manuell tvångsöppning, på sidan
- Nödutgång, på sidan
- kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Lång livslängd
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAZM 161CC-12/12KT-024
Artikelnummer (beställningsnummer)101195541
EAN (European Article Number)4030661361376
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt450g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
NödutgångJa
Manuell tvångsöppningJa
Antal aktiveringsriktningar3
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter4
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElektrisk livslängd på begäran.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10 % Ie och ohmsk belastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteravid användning med två kanaler och med lämplig logikenhet.
Livslängd20År
Mekaniska data
Låsningsprinciplåser upp med spänning
ÖppningVridbar upplåsare
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsspel i aktiveringsriktningen5,5mm
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141192.000N
Klämkraft Fmax, maximum2.600N
Hållkraft5N
tvångsöppningssträcka9,5mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande3x M5
Skruvhuvudets utformningPlattskruv
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock0,6Nm
noteraÅtdragningsordningen för lockskruvarna måste följas Det framgår av den bifogade ritningen under fliken ”Bilder”.
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning4 x M16 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv entrådigStyv flertrådig
Stickkontakt (mekanisk)cage terminals
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd130mm
Sensorns höjd90mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
SkyddsklassII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström6A
Rated control voltage24VAC/DC
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Elektrisk märkeffekt, maximum10W
KopplingsdonMagnet: 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / Aktiveringsorgan: 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-132,5A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (Emergency exit)Aktivering inifrån riskområdetLateral
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-06 15:22