AZM 161CC-12/12RKEU-024
Artikelnummer:101187879

Produktbeskrivning
- Stort anslutningsutrymme
- Manuell tvångsöppning, bakre
- kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lång livslängd
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM 161CC-12/12RKEU-024
Artikelnummer (beställningsnummer)101187879
EAN (European Article Number)4030661357119
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt470g
Allmänna data - Egenskaper
låser upp med spänningJa
Ökad hållkraftJa
Manuell tvångsöppningJa
Antal aktiveringsriktningar3
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter4
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElectrical life on request.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteraat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kategori3
noterafor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up toe
Notera (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniska data
Låsningsprinciplåser upp med spänning
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsspel i aktiveringsriktningen5,5mm
Klämkraft enligt EN ISO 141192.000N
Klämkraft, maximum2.600N
Hållkraft30N
tvångsöppningssträcka10mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande3x M5
Skruvhuvudets utformningFlat head screw
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock0,6Nm
noteraThe tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning4 x M16 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,25 mm²
Anslutningsarea, maximum1,5 mm²
NoteAll information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.
Tillåten typ av kabelflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Stickkontakt (mekanisk)cage terminals
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd130mm
Sensorns höjd90mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
SkyddsklassII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström6A
Rated control voltage24VAC/DC
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Elektrisk märkeffekt, maximum10W
KopplingsdonMagnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator 1 NO contact, 2 NC contact
Kopplingsprincipslow action, positive break NC contact
Maximal omkopplingsfrekvens1.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet tillkopplingstid100%
Testpulsens varaktighet, max5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132,5A
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (Manual release)back sideFör manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-20 18:41