AZM 161SK-12/12RIA-024G-B1
Arkiv
Artikelnummer:101214826

Produktbeskrivning
- Skruvkoppling
- Manuell tvångsöppning från sidan
- 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Kompakt konstruktion
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
- Lång livslängd
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar