AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R
Artikelnummer:103014449

Produktbeskrivning
- Skruvkoppling
- Manuell tvångsöppning från sidan
- 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Högerutförande
- Kompakt konstruktion
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
- Lång livslängd
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Vänligen logga in för att se priser