AZM 161SK-12/12RITD-024-B1
Artikelnummer:103008166

Produktbeskrivning
- Nödutgång, på sidan
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Skruvkoppling
- Manuell tvångsöppning
- Kompakt konstruktion
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
- Lång livslängd
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar