AZM 161SK-12/12RKED-024G
Artikelnummer:101215599


Produktbeskrivning
- Stort anslutningsutrymme
- Manuell tvångsöppning, skyddssida
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lång livslängd
Vänligen logga in för att se priser