AZM 161ST-12/11RKA-024
Artikelnummer:101192424

Produktbeskrivning
- Stort anslutningsutrymme
- Manuell tvångsöppning
- 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- 2 Stickkontakt M12, #1#- och #2#-polig
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lång livslängd
Vänligen logga in för att se priser