schmersal_s_icon.png

AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC

Artikelnummer: 101144372

Downloads

ePLAN Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
utanIDC-metod för avslutning
SKSkruvkoppling

(2)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)

(3)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N
IIndividuellt kodad

(4)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(5)
utankabelförskruvning
STStickkontakt M12 x 1

(6)
B1med aktiveringsorgan B1
B5med aktiveringsorgan B5
B6Lmed aktiveringsorgan B6L
B6Rmed aktiveringsorgan B6R

(7)
utanManuell tvångsöppning
2197Manuell tvångsöppning från sidan (viloströmsprincipen)
1637guldpläterade kontakter

(8)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br)
11/021 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 2 brytande kontakter (br)
12/001 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / -
12/111 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br)
12/021 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 2 brytande kontakter (br)
02/012 brytande kontakter (br), - / 1 brytande kontakt (br), -
02/102 brytande kontakter (br), - / 1 slutande kontakt (sl), -

(2)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(4)
B1med aktiveringsorgan B1
B5med aktiveringsorgan B5
B6Lmed aktiveringsorgan B6L
B6Rmed aktiveringsorgan B6R

(5)
1637guldpläterade kontakter

(6)
2197Manuell tvångsöppning för upplåsning med spänning
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Stickkontakt M12, 4-polig
  • A- och B-kodning av stickkontakterna
  • Manuell tvångsöppning från sidan
  • skyddsisolerad
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruktion
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Lång livslängd
  • Hög hållkraft
  • vänsterutförande
  • För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC

Artikelnummer (beställningsnummer)

101144372

EAN (European Article Number)

4030661133133

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

IFA

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Allmän information

individuellt kodad

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

Hög

Aktiv princip

elektromekanisk

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande

Aktiveringsorganets material

Rostfritt stål

Bruttovikt

305 g

Allmänna data - Egenskaper

låser upp med spänning

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Antal aktiveringsriktningar

2

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Standarder, föreskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kategori enligt EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2 000 000 kopplingar

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - Feluteslutning

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 År

Mekaniska data

Aktiveringsradie, minimum

50 mm

Mekanisk livslängd, minimum

1 000 000 kopplingar

Klämkraft enligt EN ISO 14119

1 000 N

Klämkraft, maximum

1 300 N

Hållkraft

30 N

tvångsöppningssträcka

11 mm

Positive break force per NC contact, minimum

8,5 N

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

8,5 N

Aktiveringshastighet, maximum

2 m/s

Montering

Skruvar

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Connector position

Centrerad

Anslutning, kontakt

Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering

IDC-metod för avslutning

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

30 mm

Sensorns bredd

108 mm

Sensorns höjd

75,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

+25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

60 V

Märkstötspänning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1

3

Elektriska data

Termisk testström

4 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1

1 000 A

Elektrisk märkeffekt, maximum

12 W

Kopplingsdon

1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)

Note (Switching element)

Växlande kontakt med dubbel brytning Zb eller 2 NC eller 3 NC eller 4 NC , galvaniskt skilda kontaktbyglingar

Kopplingsprincip

slow action, positive break NC contact

kopplingsfrekvens

1 000 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Elektriska data - magnetstyrning IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektriska data - Säkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriska data - Extrakontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

skjutbar skyddsanordning

avtagbart skydd

förreglingsbrytare för svänfgbara skydd

Leveransomfång

Leveransomfång

Finns inte som reservdel

Slitstätning

The actuator is included in the scope of delivery

Note

Note (General)

Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan

Aktiveringsradien kan justeras, minimum 50 mm, med en sexkantsnyckel 2 mm NV (a)

Aktiveringsorganet kan inte fås separat.

Note (Manual release)

höger

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör

Extra manuell frigivning på sidan

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantsnyckel M3 (ingår i leveransen)

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-03-12 08:18