AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
Artikelnummer:101144300

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, 4-polig
- A- och B-kodning av stickkontakterna
- skyddsisolerad
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruktion
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Lång livslängd
- Hög hållkraft
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar