AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Produktbeteckning: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
utan | IDC-metod för avslutning |
SK | Skruvkoppling |
(2) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
02 | 2 brytande kontakter (br) |
(3) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
I | individuellt kodad |
(4) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(5) | |
utan | kabelförskruvning |
ST | Stickkontakt M12 x 1 |
(6) | |
B1 | med aktiveringsorgan B1 |
B5 | med aktiveringsorgan B5 |
B6L | med aktiveringsorgan B6L |
B6R | med aktiveringsorgan B6R |
(7) | |
utan | Manuell tvångsöppning |
2197 | Manuell tvångsöppning från sidan (viloströmsprincipen) |
1637 | guldpläterade kontakter |
(8) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) |
11/02 | 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 2 brytande kontakter (br) |
12/00 | 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / - |
12/11 | 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) |
12/02 | 1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 2 brytande kontakter (br) |
02/01 | 2 brytande kontakter (br), - / 1 brytande kontakt (br), - |
02/10 | 2 brytande kontakter (br), - / 1 slutande kontakt (sl), - |
(2) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
(3) | |
utan | låser upp med spänning |
A | låser med spänning |
(4) | |
B1 | med aktiveringsorgan B1 |
B5 | med aktiveringsorgan B5 |
B6L | med aktiveringsorgan B6L |
B6R | med aktiveringsorgan B6R |
(5) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
(6) | |
2197 | Manuell tvångsöppning för upplåsning med spänning |
- Stickkontakt M12, 4-polig
- A- och B-kodning av stickkontakterna
- skyddsisolerad
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt konstruktion
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- Lång livslängd
- Hög hållkraft
- Högerutförande
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
BG cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Allmän information |
individuellt kodad |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
Hög |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Aktiveringsorganets material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
325 g |
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänning |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
2 |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
d |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum |
50 mm |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
1 000 N |
Klämkraft, maximum |
1 300 N |
Hållkraft |
30 N |
tvångsöppningssträcka |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
8,5 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
2 m/s |
Montering |
Skruvar |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 4-polig, A-kodering Stickkontakt M12, 4-polig, B-kodering |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
30 mm |
Sensorns bredd |
108 mm |
Sensorns höjd |
75,5 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriska data
Termisk testström |
4 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Note (Switching element) |
Växlande kontakt med dubbel brytning Zb eller 2 NC eller 3 NC eller 4 NC , galvaniskt skilda kontaktbyglingar |
Kopplingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
skjutbar skyddsanordning avtagbart skydd förreglingsbrytare för svänfgbara skydd |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Finns inte som reservdel Slitstätning The actuator is included in the scope of delivery |
Note
Note (General) |
Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan Aktiveringsradien kan justeras, minimum 50 mm, med en sexkantsnyckel 2 mm NV (a) Aktiveringsorganet kan inte fås separat. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
BG-certifikat
UL-certifikat
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 08:10