AZM 170 B ST-AS RAP
Artikelnummer:101210414

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan övervakat
- låser med spänning
- Nyckelbrytare med lås
- Integrerat AS interface
- Plasthus
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZM 170 B ST-AS RAP
Artikelnummer (beställningsnummer)101210414
EAN (European Article Number)4030661390406
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatASi-SaWcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Aktiv principelektromekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Reaktionstid, maximum100ms
Bruttovikt310g
Allmänna data - Egenskaper
låser med spänningJa
Aktiveringsorgan övervakatJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal aktiveringsriktningar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, up toc
Kategori1
PFH värde1,16 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kategori3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)upp till max. 100 000 funktionsväxlingar per år
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Klämkraft1.000N
Hållkraft30N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktStickkontakt M12, 4-polig, A-kodering
Mekaniska data - mått
Sensorns bredd90mm
Sensorns höjd75,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserandeinte nedisande
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data - AS-i
Märkspänning26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-kod0x7
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0Magnetstyrning
AS-i Outputs, DO 1Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 2Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Dörr och aktuator identifierad
AS-i Parameter bits, P1Lås spärrat
AS-i Parameter bits, P2Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Ingen funktion
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Elektriska data - hjälpspänning (Aux)
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption500mA
Märkspänning24VDC
Fuse rating4A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön LED: spänningsövervakning(2) röd LED: kommunikationsfel / Slavadress = 0(3) gul LED: frigivningsstatus
Stifttilldelning
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Eftersom skyddsanordningen omedelbart kan öppnas vid spänningsbortfall resp vid manövrering av huvudbrytaren får låsbara nyckelbrytarna som låser med spänning endast användas om riskanalysen tillåter det.
Anmärkning Spänning AUX DCstabilised PELV power supply
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-11 23:03