AZM 170I-B5

AZM 170I-B5

  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • Particularly suitable for front mounting
Produktbeteckning:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
utanIDC-metod för avslutning
SKSkruvkoppling

(2)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)

(3)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N
Iindividuellt kodad

(4)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(5)
utankabelförskruvning
STStickkontakt M12 x 1

(6)
B1med aktiveringsorgan B1
B5med aktiveringsorgan B5
B6Lmed aktiveringsorgan B6L
B6Rmed aktiveringsorgan B6R

(7)
utanManuell tvångsöppning
2197Manuell tvångsöppning från sidan (viloströmsprincipen)
1637guldpläterade kontakter

(8)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br)
11/021 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br) / 2 brytande kontakter (br)
12/001 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / -
12/111 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakt (br)
12/021 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) / 2 brytande kontakter (br)
02/012 brytande kontakter (br), - / 1 brytande kontakt (br), -
02/102 brytande kontakter (br), - / 1 slutande kontakt (sl), -

(2)
utanHållkraft 5 N
RHållkraft 30 N

(3)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(4)
B1med aktiveringsorgan B1
B5med aktiveringsorgan B5
B6Lmed aktiveringsorgan B6L
B6Rmed aktiveringsorgan B6R

(5)
1637guldpläterade kontakter

(6)
2197Manuell tvångsöppning för upplåsning med spänning
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Current, Utilisation category DC-13

Hållkraft

Note (Switching element)

Note (General)

Isolationsmärkspänning

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140802

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101144339

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140804

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101144342

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140801

Solenoid interlock

TIll artikel

AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 103026783

Solenoid interlock

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103006398

Solenoid interlock

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103045797

Solenoid interlock