AZM 200 B CC-T-1P2PW
Arkiv
Artikelnummer:101208909

Produktbeskrivning
- Aktiveringsorgan övervakat
- Plasthus
- Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
- Max. längd för sensorkedjans 200 m
- Självövervakande seriekoppling
- 3 lysdioder som visar driftförhållanden
- Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
- Intelligent diagnos
- Manuell tvångsöppning